Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Schraube

EH 24420.

Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft mit gleicher Hebelgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Ihre Auswahl ergab 22 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24420.1030
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24420.1050
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
Artikel-Nr.:
24420.1130
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
Artikel-Nr.:
24420.1150
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artikel-Nr.:
24420.1230
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Gewicht: 227 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artikel-Nr.:
24420.1250
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Gewicht: 239 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1330
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 404 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1346
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 419 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1350
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 420 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1364
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 430 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1384
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 444 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24420.1032
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24420.1052
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
Artikel-Nr.:
24420.1132
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
Artikel-Nr.:
24420.1152
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artikel-Nr.:
24420.1232
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Gewicht: 227 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artikel-Nr.:
24420.1252
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Gewicht: 239 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1332
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 404 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1348
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 419 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1352
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 420 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1366
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 430 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1386
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 444 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Rostfreier Stahl

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24420. Verstellbare Klemmhebel – mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Schraube
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Verstellbare Klemmhebel
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.