Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde

EH 24420.

Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft mit gleicher Hebelgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24420.1010
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Artikel-Nr.:
24420.1110
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Artikel-Nr.:
24420.1210
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Gewicht: 204 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1310
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Gewicht: 359 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24420.1012
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Artikel-Nr.:
24420.1112
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Artikel-Nr.:
24420.1212
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Gewicht: 204 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.1312
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Gewicht: 359 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Gewindeteil

  • Rostfreier Stahl

Innenteile

  • Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24420. Verstellbare Klemmhebel – mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Verstellbare Klemmhebel
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.