Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Andrückschraube

EH 24410.

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Ihre Auswahl ergab 216 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3443
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 126 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3453
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3463
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3473
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3483
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3493
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.3144
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.3154
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.3164
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.3174
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.3184
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.3194
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3344
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3354
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3364
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3374
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3384
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3394
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3444
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 126 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3454
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3464
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3474
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3484
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kugelzapfen
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.3494
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kugelzapfen – Bild 3, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.

Verweise

Die Ausführung mit Kugelzapfen (Bild 3) kann mit dem Druckstück, Kunststoff (EH 22570.) kombiniert werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24410. Verstellbare Klemmhebel – mit Andrückschraube
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.