Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 216 Treffer
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 78 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 127 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 129 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Messing-Druckzapfen
Weitere Details
mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Gewicht: 147 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 78 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Druckzapfen
Weitere Details
mit Druckzapfen – Bild 2, orange
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hebel
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Innenteile
Stahl, brüniert, Güte 5.8
Schraube
Stahl, brüniert, Güte 5.8
Hinweise
Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.
Verweise
Die Ausführung mit Kugelzapfen (Bild 3) kann mit dem Druckstück, Kunststoff (EH 22570.) kombiniert werden.
Bedienung
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Datenblatt EH 24410. Verstellbare Klemmhebel – mit Andrückschraube
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.