Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Andrückschraube

EH 24410.

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Ihre Auswahl ergab 216 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kunststoff-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.0444
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kunststoff-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kunststoff-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.0454
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kunststoff-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kunststoff-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.0464
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kunststoff-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 134 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kunststoff-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.0474
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kunststoff-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kunststoff-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.0484
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kunststoff-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Kunststoff-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.0494
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Kunststoff-Druckzapfen – Bild 1, schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.1141
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.1151
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.1161
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.1171
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.1181
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24410.1191
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1341
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1351
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1361
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 78 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1371
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1381
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1391
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1441
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Gewicht: 127 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1451
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Gewicht: 129 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1461
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1471
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1481
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Aus­füh­rung:
mit Messing-Druckzapfen
Bild:
1
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24410.1491
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • mit Messing-Druckzapfen – Bild 1, orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Gewicht: 147 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.

Verweise

Die Ausführung mit Kugelzapfen (Bild 3) kann mit dem Druckstück, Kunststoff (EH 22570.) kombiniert werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24410. Verstellbare Klemmhebel – mit Andrückschraube
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.