24390.0324 - Verstellbare Klemmhebel
Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde

Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..

Dieser Artikel 24390.0324 - Verstellbare Klemmhebel Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde / (d1: 18 mm, d2: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel Innenteile aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde (EH 24390.)

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Artikel-Nr.:
24390.0324
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Gewicht: 67 g
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Gewindeteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Innenteile

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24390.0324
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.