24470.0508 - Spannmuttern
geschweißt

Preisgünstige Ausführung zu DIN 99.

Dieser Artikel 24470.0508 - Spannmuttern geschweißt / (l1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­mut­tern geschweißt (EH 24470.)

Werk­stoff
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24470.0508
Dokumente
Spannmuttern
  • Stahl
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Gewicht: 83 g
Spannmuttern

Werkstoff

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24470.0508
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.