24470.0320 - Kegelgriffe
DIN 99

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
schräg, mit Gewinde, Form N
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
24470.0320
Dokumente
Kegelgriffe
  • schräg, mit Gewinde, Form N – Bild 2, Stahl
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Gewicht: 1140 g
Kegelgriffe

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24470.0320
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.