Spei­chen­hand­rä­der Leichtmetall

EH 24610.

Bei allen Handrädern ist die Nabe bearbeitet, der Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert. Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind sauber gestrahlt. Zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Ihre Auswahl ergab 40 Treffer

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0220
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Gewicht: 645 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 26 mm x M10
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24610.0221
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Gewicht: 645 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 26 mm x M10
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24610.0230
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 26 mm x M10
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24610.0231
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 26 mm x M10
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24610.0240
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Gewicht: 1585 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 28 mm x M10
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24610.0241
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Gewicht: 1585 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 28 mm x M10
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24610.0310
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 4 mm
  • Gewicht: 390 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0311
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 387 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0315
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 490 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24610.0316
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 490 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 23 mm x M8
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24610.0320
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 645 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 26 mm x M10
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24610.0321
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 5 mm
  • Gewicht: 645 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 26 mm x M10
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24610.0330
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 6 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 26 mm x M10
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 20,8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24610.0331
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 6 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 26 mm x M10
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 22,8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24610.0340
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 6 mm
  • Gewicht: 1585 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 28 mm x M10
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 24,8 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24610.0341
CAD
Dokumente
Speichenhandräder
  • mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 8 mm
  • Gewicht: 1585 g
  • zugehöriger Zylindergriff EH 24530.: 28 mm x M10
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 29,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
zur Artikelansicht
Speichenhandräder

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Handrad

  • Aluminium-Kokillenguss

Zylindergriff EH 24530

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24610. Speichenhandräder – Leichtmetall
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.