Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 32 Treffer
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Gewicht: 194 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Gewicht: 189 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 288 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 284 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Gewicht: 477 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Gewicht: 501 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Gewicht: 955 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Gewicht: 940 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Gewicht: 1685 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Gewicht: 1674 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Gewicht: 2710 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 315 mm
d2 H7: 28 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Gewicht: 2695 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Gewicht: 4720 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut
d1 : 400 mm
d2 H7: 32 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Gewicht: 5700 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 3 mm
Gewicht: 120 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 11,4 mm
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 129 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 3 mm
Gewicht: 244 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 11,4 mm
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 183 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 250 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 13,8 mm
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 290 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 491 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 16,3 mm
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
Weitere Details
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 481 g
Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 18,3 mm
zur Artikelansicht
Montage
Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.
Datenblatt EH 24570. Scheibenhandräder – DIN 3670
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.