24330.0550 - Handkurbeln
Rostfreier Stahl Feinguss

Planseite der Nabe bearbeitet.

Dieser Artikel 24330.0550 - Handkurbeln Rostfreier Stahl Feinguss / (l: 160 mm, s H11: 17 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­kur­beln Rostfreier Stahl Feinguss (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0550
Dokumente
Handkurbeln
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 max.: 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: ~ 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: ~ 99,5 mm
  • d3 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Gewicht: 370 g
Handkurbeln

Werkstoff

Achsteil

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Kurbelkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4308

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24330.0550
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.