Hand­kur­beln Rostfreier Stahl Feinguss

EH 24330.

Planseite der Nabe bearbeitet.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

l [mm]
s H11 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0520
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 22 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: ~ 15,4 mm
  • h3: 6,6 mm
  • h4: ~ 64,5 mm
  • d3 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 18 mm
  • Gewicht: 124 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0530
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 26 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: ~ 17,7 mm
  • h3: 8,3 mm
  • h4: ~ 78,5 mm
  • d3 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 21 mm
  • Gewicht: 191 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0540
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1 max.: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 18,8 mm
  • h3: 9,2 mm
  • h4: ~ 95,5 mm
  • d3 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Gewicht: 320 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0550
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 max.: 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: ~ 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: ~ 99,5 mm
  • d3 Zylindergriff ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Gewicht: 370 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln

Werkstoff

Achsteil

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Kurbelkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4308

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24330. Handkurbeln – Rostfreier Stahl Feinguss
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.