Dreis­tern-Dreh­mo­ment­grif­fe

EH 24711.

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.

Der Dreistern-Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen und ergonomischen Design eines Dreisterngriffs.

Ihre Auswahl ergab 108 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0306
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0307
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0308
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0309
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0310
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0311
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0312
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0313
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0314
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0315
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0316
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0317
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0318
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0319
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0320
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0321
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0322
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0323
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0324
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0325
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0326
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0327
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0328
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24711.0329
CAD
Dokumente
Dreistern-Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Dreistern-Drehmomentgriffe

Werkstoff

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Drehmomentmechanik

  • Stahl, gehärtet

Griff

  • Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt

Innenteil

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24711. Dreistern-Drehmomentgriffe
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.