Feste Bal­len­grif­fe DIN 39

EH 24450.

Ihre Auswahl ergab 13 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Zapfen, Form D
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24450.0016
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit glattem Zapfen, Form D – Bild 1, Stahl
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Zapfen, Form D
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24450.0020
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit glattem Zapfen, Form D – Bild 1, Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Zapfen, Form D
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24450.0025
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit glattem Zapfen, Form D – Bild 1, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Gewicht: 179 g
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Zapfen, Form D
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24450.0032
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit glattem Zapfen, Form D – Bild 1, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Gewicht: 356 g
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Zapfen, Form D
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24450.0036
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit glattem Zapfen, Form D – Bild 1, Stahl
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Gewicht: 519 g
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24450.0116
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 2, Stahl
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Gewicht: 43 g
  • SW: 3 mm
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24450.0120
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 2, Stahl
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Gewicht: 88 g
  • SW: 4 mm
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24450.0125
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 2, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Gewicht: 175 g
  • SW: 5 mm
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24450.0132
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 2, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Gewicht: 340 g
  • SW: 6 mm
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24450.0136
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 2, Stahl
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Gewicht: 509 g
  • SW: 8 mm
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24450.0316
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24450.0320
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindezapfen, Form E
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24450.0325
CAD
Dokumente
Feste Ballengriffe
  • mit Gewindezapfen, Form E – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Feste Ballengriffe

Werkstoff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4404
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24450. Feste Ballengriffe – DIN 39
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.