Bü­gel­grif­fe

EH 24310.

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Gleiche Bauform wie Ausführung mit Auflagescheibe.

Durch die größeren Auflageflächen sind keine Auflagescheiben erforderlich.

Ihre Auswahl ergab 16 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24310.0710
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 197 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24310.0720
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 201 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24310.0730
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 237 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24310.0740
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 282 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel-Nr.:
24310.0750
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 373 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel-Nr.:
24310.0760
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 437 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel-Nr.:
24310.0770
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 523 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel-Nr.:
24310.0780
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 603 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24310.0910
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 197 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24310.0920
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 201 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24310.0930
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 237 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24310.0940
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 282 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel-Nr.:
24310.0950
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 373 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel-Nr.:
24310.0960
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 437 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel-Nr.:
24310.0970
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 523 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel-Nr.:
24310.0980
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 603 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
  • Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24310. Bügelgriffe
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.