24320.0220 - Bügelgriffe
Kunststoff

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese Bügelgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Dieser Artikel 24320.0220 - Bügelgriffe Kunststoff / schwarz (l1 ±0,5: 117 mm, d: M6, b: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bü­gel­grif­fe Kunststoff (EH 24320.)

Werk­stoff
l1 ±0,5 [mm]
d [mm]
b [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24320.0220
Dokumente
Bügelgriffe
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M6
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 54 g
Bügelgriffe

Werkstoff

Buchse

  • Messing

Griff

  • Thermoplast PA, glasfaserverstärkt, schwarz

Montage

Montage von der Rückseite.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24320.0220
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.