Auf­spann­wür­fel vorbearbeitet

EH 1908.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
Artikel-Nr.:
1908.210
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b3 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Gewicht: 100 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel
l1 [mm]:
500 mm
l2 +1 [mm]:
331 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
Artikel-Nr.:
1908.410
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • l1: 500 mm
  • l2 +1: 331 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b3 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Gewicht: 209 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel
l1 [mm]:
630 mm
l2 +1 [mm]:
451 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
Artikel-Nr.:
1908.610
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • l1: 630 mm
  • l2 +1: 451 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,2: 300 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
  • Gewicht: 495 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1908. Aufspannwürfel – vorbearbeitet
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.