Auf­spann­wür­fel geschweißt, vorbearbeitet

EH 1910.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
Artikel-Nr.:
1910.220
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Gewicht: 134 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel
l1 [mm]:
500 mm
l2 +1 [mm]:
331 mm
h [mm]:
650 mm
h1 [mm]:
595 mm
Artikel-Nr.:
1910.240
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • l1: 500 mm
  • l2 +1: 331 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • h: 650 mm
  • h1: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b1 ±0,2: 200 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Gewicht: 265 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel
l1 [mm]:
630 mm
l2 +1 [mm]:
451 mm
h [mm]:
800 mm
h1 [mm]:
740 mm
Artikel-Nr.:
1910.260
CAD
Dokumente
Aufspannwürfel
  • l1: 630 mm
  • l2 +1: 451 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • h: 800 mm
  • h1: 740 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b1 ±0,2: 200 mm
  • y: 16 mm
  • b2 ±0,2: 300 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
  • Gewicht: 427 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwürfel

Werkstoff

  • Stahl, geschweißt

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1910. Aufspannwürfel – geschweißt, vorbearbeitet
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.