Auf­spann­win­kel geschweißt, vorbearbeitet

EH 1910.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

l1 [mm]
l2 [mm]
s +1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
400 mm
s +1 [mm]:
121 mm
Artikel-Nr.:
1910.120
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • l1: 400 mm
  • l2: 400 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • h: 475 mm
  • h1: 425 mm
  • s +1: 121 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Gewicht: 148 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
500 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Artikel-Nr.:
1910.140
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • l1: 500 mm
  • l2: 500 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 600 mm
  • h1: 545 mm
  • s +1: 151 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Gewicht: 260 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
630 mm
s +1 [mm]:
181 mm
Artikel-Nr.:
1910.160
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • l1: 630 mm
  • l2: 630 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 725 mm
  • h1: 660 mm
  • s +1: 181 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Gewicht: 409 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel

Werkstoff

  • Stahl, geschweißt

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1910. Aufspannwinkel – geschweißt, vorbearbeitet
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.