Auf­spann­win­kel einseitig, geschweißt, vorbearbeitet

EH 1910.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

l [mm]
b [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
Artikel-Nr.:
1910.020
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • Gewicht: 76 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
Artikel-Nr.:
1910.040
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • Gewicht: 125 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Artikel-Nr.:
1910.060
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Gewicht: 180 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel

Werkstoff

  • Stahl, geschweißt

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1910. Aufspannwinkel – einseitig, geschweißt, vorbearbeitet
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.