Warn­fah­nen nach NAS1756

EH 4217.

Warnfahnen finden Anwendung an Luftfahrtzeugen, u. a. auch in Verbindung mit Kugelsperrbolzen.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

l [mm]
b [mm]
Norm­be­zeich­nung

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
Norm­be­zeich­nung:
NAS1756-12
Artikel-Nr.:
4217.A300
Dokumente
Warnfahnen
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Gewicht: 8,9 g
  • Normbezeichnung: NAS1756-12
zur Artikelansicht
Warnfahnen
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Norm­be­zeich­nung:
NAS1756-24
Artikel-Nr.:
4217.A600
Dokumente
Warnfahnen
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Gewicht: 16 g
  • Normbezeichnung: NAS1756-24
zur Artikelansicht
Warnfahnen
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
Norm­be­zeich­nung:
NAS1756-36
Artikel-Nr.:
4217.A900
Dokumente
Warnfahnen
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Gewicht: 23 g
  • Normbezeichnung: NAS1756-36
zur Artikelansicht
Warnfahnen
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
Norm­be­zeich­nung:
NAS1756-60
Artikel-Nr.:
4217.A150
Dokumente
Warnfahnen
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Normbezeichnung: NAS1756-60
zur Artikelansicht
Warnfahnen

Werkstoff

Fahne

  • Hochglanz-Polyester-Gewebe mit PVC Beschichtung, karminrot RAL 3002

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 4217. Warnfahnen – nach NAS1756
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.