Hal­te­sei­le nach DAN80

EH 4218.

Halteseile werden als Verliersicherung, z. B. für Kugelsperrbolzen, verwendet.

Halteseile zeichnen sich durch die leichte und elastische Bauweise aus.

Neben den Standardvarianten fertigen wir auch alle weiteren Varianten (verschiedene Längen) und Ausführungen (Typ [Bild] 1 - 3) gemäß Norm. Alle Schlüsselringvarianten (Messing, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sind optional verfügbar. Kurzfristige Lieferzeiten sind möglich.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
L +5 -3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kabelschuh und Schlüsselring, beidseitig
Bild:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
4218.A20
Dokumente
Halteseile
  • mit Kabelschuh und Schlüsselring, beidseitig – Bild 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Halteseile
Aus­füh­rung:
mit Kabelschuh / mit Kabelschuh und Schlüsselring
Bild:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
4218.B20
Dokumente
Halteseile
  • mit Kabelschuh / mit Kabelschuh und Schlüsselring – Bild 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Halteseile
Aus­füh­rung:
mit Kabelschuh, beidseitig
Bild:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Artikel-Nr.:
4218.C43
Dokumente
Halteseile
  • mit Kabelschuh, beidseitig – Bild 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Gewicht: 5,6 g
zur Artikelansicht
Halteseile

Werkstoff

Schnur

  • Nylon, weiß (gem. MIL-C-5040 Typ III)

Schlüsselring

  • Rostfreier Stahl (gem. DAN191C20)

Kabelschuh

  • Kupfer, galvanisch verzinnt (gem. DIN46237 4-6)

Isolator

  • Nylon (Polyamid), gelb

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 4218. Halteseile – nach DAN80
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.