By­pass Pin Kit für Airbus A350 und A380

EH 4227.

Das Bypass Pin Kit ist eine Einheit bestehend aus einem Kugelsperrbolzen mit rotem T-Griff (ähnlich MS17985) , einem Halteseil und einer „REMOVE BEFORE FLIGHT“ Warnfahne.

Dieses Bypass Pin Kit entspricht in der Form, Fit und Function (FFF) der Airbus Artikelnummer 001SP900 und kann für die Typen A350 und A380 eingesetzt werden.

Die Rückseite der Flagge ist zur Identifizierung des Kits mit dieser Typeninformation bedruckt.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

ver­wend­bar für

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
ver­wend­bar für:
001SP900
Artikel-Nr.:
4227.0001
Dokumente
Bypass Pin Kit
  • verwendbar für: 001SP900
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert

Griff

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, rot ähnlich RAL 3001

Fahne

  • Hochglanz-Polyester-Gewebe mit PVC Beschichtung, karminrot RAL 3002

Hinweise

Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.

Sonderausführung auf Anfrage.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 4227. Bypass Pin Kit – für Airbus A350 und A380
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.