SIM­PLEX-hoch­wer­ti­ger, extra kur­zer Holz­stiel
für SIMPLEX-Schonhämmer mit Tempergussgehäuse

EH 3244.

Der extrem kurze SIMPLEX-Holzstiel der Serie 3244 kommt im SIMPLEX-Tempergussgehäuse D60mm und D80mm zum Einsatz. Die kompakte Bauform verhindert das Anschlagen des Griffendes auf dem Boden.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Er sorgt dafür, dass der SIMPLEX deutlich besser in der Hand liegt als herkömmliche Gummihämmer.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip ist auch der Stiel nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Hochwertiger SIMPLEX-Holzstiel für SIMPLEX-Schonhammer mit Tempergussgehäuse der Größe D60mm und D80mm.
  • Extra kurz, kein Anschlagen des Griffendes.
  • Schwingungsdämpfend.
  • Ergonomisch geformt.
  • Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Langfaserig, sehr stabil.
  • Sicherheitsrelevant (brechen nicht in zwei Teile).
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
207 mm
gewicht [g]:
125 g
Artikel-Nr.:
3244.062
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 60 mm
  • lges : 207 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 207 mm x 31 mm x 35 mm
  • Stielausführung: extra kurz
  • Gewicht: 125 g
  • GTIN: 4030618314301
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
230 mm
gewicht [g]:
150 g
Artikel-Nr.:
3244.082
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 80 mm
  • lges : 230 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 232 mm x 38,5 mm x 32 mm
  • Stielausführung: extra kurz
  • Gewicht: 150 g
  • GTIN: 4030618312833
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Weitere Produkte

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3244. SIMPLEX-hochwertiger, extra kurzer Holzstiel – für SIMPLEX-Schonhämmer mit Tempergussgehäuse
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Prinzip
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.