3244.040 - SIMPLEX-Stiel
für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse

Die SIMPLEX-Holzstiele der Serie 3244 kommen bei SIMPLEX-Schonhämmern mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse der Größen D30mm bis D80mm zum Einsatz.

Diese hochwertigen, schwingungsdämpfenden, ergonomisch geformten Holzstiele sind im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Sie sorgen dafür, dass der SIMPLEX deutlich besser in der Hand liegt als herkömmliche Gummihämmer.

Für die Schonhämmer mit Durchmesser 60 mm und 80mm steht zusätzlich ein extra kurzer Stiel zu Verfügung (Art.-Nr. 3244.062 und 3244.082).

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind auch die Stiele nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Hochwertige SIMPLEX-Holzstiele für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse der Größen D30mm bis D80mm.
  • Schwingungsdämpfend.
  • Ergonomisch geformt.
  • Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Langfaserig, sehr stabil.
  • Sicherheitsrelevant (brechen nicht in zwei Teile).
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Für D60mm und D80mm ist zusätzlich ein extra kurzer Stiel erhältlich (Art. Nr. 3244.062 und 3244.082).

Dieser Artikel 3244.040 - SIMPLEX-Stiel für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse / (Ø: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-hoch­wer­ti­ger Holz­stiel für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
40 mm
lges [mm]:
275 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikel-Nr.:
3244.040
SIMPLEX-Stiel
  • Ø: 40 mm
  • lges : 275 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 275 mm x 29 mm x 29 mm
  • Gewicht: 100 g
  • GTIN: 4030618301462
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Stiel

  • Holz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3244.040
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.