SIM­PLEX-Schon­häm­mer
TPE-soft / Superplastik; mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel

EH 3717.

Die SIMPLEX-Serie 3717 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / Superplastik.

Der blaue TPE-soft–Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Das schwarze, verstärkte Tempergussgehäuse sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft.

Der sehr stabile und langlebige Fiberglasstiel weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Er ist ergonomisch geformt und enthält einen rutschsicheren Griff. Er besitzt eine glatte Oberfläche und ist anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).

Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung in D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Verstärktes Tempergussgehäuse mit hoher Stabilität verstärkt aufgrund des erhöhten Gewichts die Schlagkraft.
  • Sehr stabiler, langlebiger Fiberglasstiel mit rutschsicherem Griff, anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich in D30mm bis 80mm.

Anwendungsgebiete

Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen/Platten legen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
449 g
Artikel-Nr.:
3717.030
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Gewicht: 449 g
  • GTIN: 4030618305842
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
853 g
Artikel-Nr.:
3717.040
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Gewicht: 853 g
  • GTIN: 4030618305859
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1200 g
Artikel-Nr.:
3717.050
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1200 g
  • GTIN: 4030618305866
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1735 g
Artikel-Nr.:
3717.060
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Gewicht: 1735 g
  • GTIN: 4030618305873
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Fiberglas mit Gummigriff

Schlageinsatz 1

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich

Schlageinsatz 2

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Temperguss verstärkt, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3717. SIMPLEX-Schonhämmer – TPE-soft / Superplastik; mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Prinzip
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.