SIM­PLEX-Schon­häm­mer
Gummikomposition / Weichmetall; mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel

EH 3729.

Die SIMPLEX-Serie 3729 enthält die Einsatzkombination Gummikomposition / Weichmetall.

Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Der silberfarbene Weichmetall-Einsatz (Serie 3209) besteht aus Aluminium und ist hart, hitzeunempfindlich und ersetzt einen klassischen Bleihammer.

Das schwarze, verstärkte Tempergussgehäuse sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft.

Der sehr stabile und langlebige Fiberglasstiel weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Er ist ergonomisch geformt und enthält einen rutschsicheren Griff. Er besitzt eine glatte Oberfläche und ist anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).

Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung in D30mm bis D80mm und ebenso als Vorschlaghammer (3729.081).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Weichmetall (silberfarben, hart, hitzeunempfindlich).
  • Verstärktes Tempergussgehäuse mit hoher Stabilität verstärkt aufgrund des erhöhten Gewichts die Schlagkraft.
  • Sehr stabiler, langlebiger Fiberglasstiel mit rutschsicherem Griff, anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm, zudem als Vorschlaghammer.

Anwendungsgebiete

Für hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Formenbau, Anlagenbau, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
485 g
Artikel-Nr.:
3729.030
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Gewicht: 485 g
  • GTIN: 4030618306047
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
945 g
Artikel-Nr.:
3729.040
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Gewicht: 945 g
  • GTIN: 4030618306054
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1375 g
Artikel-Nr.:
3729.050
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1375 g
  • GTIN: 4030618306061
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
2030 g
Artikel-Nr.:
3729.060
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Gewicht: 2030 g
  • GTIN: 4030618306078
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3845 g
Artikel-Nr.:
3729.080
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3845 g
  • GTIN: 4030618306085
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Fiberglas mit Gummigriff

Schlageinsatz 1

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Schlageinsatz 2

  • Weichmetall, silber
  • hart
  • hitzeunempfindlich

Gehäuse

  • Temperguss verstärkt, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3729. SIMPLEX-Schonhämmer – Gummikomposition / Weichmetall; mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Prinzip
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.