3068.030 - SIMPLEX-Schonhammer
Plastik / Nylon; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel

Die SIMPLEX-Serie 3068 verfügt über die Einsatzkombination Plastik / Nylon.

Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig.

Der Nylon-Einsatz (Serie 3208) bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material und dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Plastik (rot, hart, öl- und fettbeständig) / Nylon (weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern auch bei Minustemperaturen, öl- und fettbeständig).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.

Anwendungsgebiete

Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau

Dieser Artikel 3068.030 - SIMPLEX-Schonhammer Plastik / Nylon; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel / (Ø: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Schon­häm­mer Plastik / Nylon; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel (EH 3068.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
337 g
Artikel-Nr.:
3068.030
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Gewicht: 337 g
  • GTIN: 4030618302506
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Schlageinsatz 1

  • Plastik, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
  • universell

Schlageinsatz 2

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig

Gehäuse

  • Temperguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3068.030
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.