3027.040 - SIMPLEX-Schonhammer
Gummikomposition / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3027 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein unentbehrlicher Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen und die meistverkaufte Kombination aus dem Hause Halder.

Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm, ebenso als Vorschlaghammer (Art.-Nr. 3027.061, 3027.081, 3027.100) und in D60mm und D80mm mit Gummi-Einsatz mit Standfuß. Die Ausführung D60 und D80mm ist zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art.-Nr. 3027.062 und 3027.082).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm, zudem als Vorschlaghammer und mit Gummi-Einsatz mit Standfuß (D60mm und D80mm).
  • D60mm und D80mm zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art.-Nr. 3027.062 und 3027.082).
  • Halder Topseller.

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau, Dachstuhl setzen

Dieser Artikel 3027.040 - SIMPLEX-Schonhammer Gummikomposition / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel / (Ø: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Schon­häm­mer Gummikomposition / Superplastik; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
635 g
Artikel-Nr.:
3027.040
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Gewicht: 635 g
  • GTIN: 4030618300694
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Schlageinsatz 1

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Schlageinsatz 2

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Temperguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3027.040
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.