Die SIMPLEX-Serie 3116 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / Plastik.
Der blaue TPE-soft–Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.
Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig.
Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Somit können bruchempfindliche Materialien bearbeitet werden.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm.
Produktmerkmale:
Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau
Dieser Artikel 3116.040 - SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft / Plastik; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel / (Ø: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIMPLEX-Schonhämmer TPE-soft / Plastik; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel (EH 3116.)
Stiel
Schlageinsatz 1
Schlageinsatz 2
Gehäuse
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.