3136.030 - SIMPLEX-Schonhammer
TPE-mid / Plastik; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel

Die SIMPLEX-Serie 3136 verfügt über die Einsatzkombination TPE-mid / Plastik.

Der graue TPE-mid-Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine vergleichbare Schlagkraft wie der schwarze Gummi–Einsatz. Es bleibt aber kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück.

Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig.

Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Somit können bruchempfindliche Materialien bearbeitet werden.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei) / Plastik (rot, hart, öl- und fettbeständig).
  • Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.

Anwendungsgebiete

Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau

Dieser Artikel 3136.030 - SIMPLEX-Schonhammer TPE-mid / Plastik; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel / (Ø: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Schon­häm­mer TPE-mid / Plastik; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel (EH 3136.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
202 g
Artikel-Nr.:
3136.030
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Gewicht: 202 g
  • GTIN: 4030618305392
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Schlageinsatz 1

  • TPE-mid, grau
  • mittelhart
  • abriebfrei

Schlageinsatz 2

  • Plastik, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
  • universell

Gehäuse

  • Aluminium Al
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3136.030
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.