3167.050 - SIMPLEX-Schonhammer
Plastik / Superplastik; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel

Die SIMPLEX-Serie 3167 verfügt über die Einsatzkombination Plastik / Superplastik.

Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig.

Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material und dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Somit können bruchempfindliche Materialien bearbeitet werden.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Plastik (rot, hart, öl- und fettbeständig) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.

Anwendungsgebiete

Positionieren von leichten/empfindlichen Werkstücken

Dieser Artikel 3167.050 - SIMPLEX-Schonhammer Plastik / Superplastik; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel / (Ø: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Schon­häm­mer Plastik / Superplastik; mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel (EH 3167.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
675 g
Artikel-Nr.:
3167.050
SIMPLEX-Schonhammer
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Gewicht: 675 g
  • GTIN: 4030618305491
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Schlageinsatz 1

  • Plastik, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
  • universell

Schlageinsatz 2

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Aluminium Al
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3167.050
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.