3122.040 - SIMPLEX-Aluminiumgehäuse

Das SIMPLEX-Aluminiumgehäuse (Serie 3122) ermöglicht aufgrund seines geringen Gewichts sehr präzise Arbeiten an empfindlichen Werkstücken und bruchempfindlichen Materialien. Der Anwender bestimmt die Schlagkraft selbst. Zudem kann der leichte Schonhammer sehr gut an der Gürtelschlaufe mitgeführt werden. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt und ist für SIMPLEX-Schonhämmer von Größe D30mm bis D60mm erhältlich. In Aluminiumgehäuse dürfen weder Kupfer- noch Weichmetalleinsätze montiert werden!

Durch das sehr geringe Gewicht des Gehäuses lässt sich die Schlagkraft genau dosieren. Hämmer mit diesem Gehäuse empfehlen sich für präzise Arbeiten an empfindlichen Werkstücken.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Aluminiumgehäuse
  • Geringes Gewicht für präzise Arbeiten an empfindlichen Werkstücken / bruchempfindlichen Materialien
  • Der Anwender bestimmt die Schlagkraft
  • Leichter Schonhammer kann an Gürtelschlaufe mitgeführt werden
  • Mit integrierter Stielschutzhülse
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Keine Absplitterungen
  • Schwingungsdämpfend
  • Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
  • Sehr langlebig
  • Erhältlich für SIMPLEX-Schonhämmer D30mm bis D60mm
  • In Aluminiumgehäuse dürfen weder Kupfer- noch Weichmetalleinsätze montiert werden!

Dieser Artikel 3122.040 - SIMPLEX-Aluminiumgehäuse / (Ø: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Alu­mi­ni­um­ge­häu­se (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
170 g
Artikel-Nr.:
3122.040
SIMPLEX-Aluminiumgehäuse
  • Ø: 40 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • Gewicht: 170 g
  • GTIN: 4030618301370
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Werkstoff

Gehäuse

  • Aluminium Al

Hinweise

Komplett mit Schraube und Mutter.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3122.040
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Gehäuse
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.