Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 5 Treffer
Weitere Details
Ø: 30 mm
Länge x Breite x Höhe: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
Gewicht: 10 g
GTIN: 4030618312727
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Weitere Details
Ø: 40 mm
Länge x Breite x Höhe: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Gewicht: 10 g
GTIN: 4030618312734
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Weitere Details
Ø: 50 mm
Länge x Breite x Höhe: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Gewicht: 49 g
GTIN: 4030618312741
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Weitere Details
Ø: 60 mm
Länge x Breite x Höhe: 45 mm x 12 mm x 25 mm
Gewicht: 51 g
GTIN: 4030618312758
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Weitere Details
Ø: 80 mm
Länge x Breite x Höhe: 60 mm x 24 mm x 24 mm
Gewicht: 400 g
GTIN: 4030618312765
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Hinweise
Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.
Datenblatt EH 3711. Ersatz-Schrauben – SIMPLEX-verstärktes Tempergussgehäuse
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.