Er­satz-Schrau­ben
SIMPLEX-Tempergussgehäuse

EH 3011.

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

Ø [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikel-Nr.:
3011.039
Ersatz-Schraube
  • Ø: 30 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 24 mm x 11 mm x 11 mm
  • Gewicht: 10 g
  • GTIN: 4030618312598
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikel-Nr.:
3011.049
Ersatz-Schraube
  • Ø: 40 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 30 mm x 14 mm x 14 mm
  • Gewicht: 10 g
  • GTIN: 4030618312604
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
Artikel-Nr.:
3011.059
Ersatz-Schraube
  • Ø: 50 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 36 mm x 17 mm x 17 mm
  • Gewicht: 49 g
  • GTIN: 4030618312611
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
51 g
Artikel-Nr.:
3011.069
Ersatz-Schraube
  • Ø: 60 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 36 mm x 17 mm x 17 mm
  • Gewicht: 51 g
  • GTIN: 4030618312628
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
400 g
Artikel-Nr.:
3011.089
Ersatz-Schraube
  • Ø: 80 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 46 mm x 19 mm x 19 mm
  • Gewicht: 400 g
  • GTIN: 4030618312635
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
173 g
Artikel-Nr.:
3011.109
Ersatz-Schraube
  • Ø: 100 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 61 mm x 25 mm x 25 mm
  • Gewicht: 173 g
  • GTIN: 4030618312642
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
206 g
Artikel-Nr.:
3011.129
Ersatz-Schraube
  • Ø: 125 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 86 mm x 25 mm x 25 mm
  • Gewicht: 206 g
  • GTIN: 4030618312659
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3011. Ersatz-Schrauben – SIMPLEX-Tempergussgehäuse
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Gehäuse
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Prinzip
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.