Er­satz-Schrau­ben
SIMPLEX-Aluminiumgehäuse

EH 3122.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Ø [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikel-Nr.:
3122.039
Ersatz-Schraube
  • Ø: 30 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Gewicht: 10 g
  • GTIN: 4030618312680
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikel-Nr.:
3122.049
Ersatz-Schraube
  • Ø: 40 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Gewicht: 10 g
  • GTIN: 4030618312697
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
Artikel-Nr.:
3122.059
Ersatz-Schraube
  • Ø: 50 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 30 mm x 16 mm x 16 mm
  • Gewicht: 49 g
  • GTIN: 4030618312703
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
51 g
Artikel-Nr.:
3122.069
Ersatz-Schraube
  • Ø: 60 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Gewicht: 51 g
  • GTIN: 4030618312710
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht

Hinweise

Komplett mit Schraube und Mutter.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3122. Ersatz-Schrauben – SIMPLEX-Aluminiumgehäuse
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Gehäuse
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Prinzip
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.