3201.060 - SIMPLEX-Einsatz
TPE-soft, blau

Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-soft (Serie 3201) ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 65 Shore A der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie. Dieser blaue Schlageinsatz ist stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten bestens geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb. Erhältlich ist dieser Einsatz von Größe D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz TPE-soft
  • Blau
  • Weich
  • Abriebfrei
  • Stark dämpfend
  • Für sensible Arbeiten bestens geeignet.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.

Anwendungsgebiete

Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen/Platten legen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Dieser Artikel 3201.060 - SIMPLEX-Einsatz TPE-soft, blau / (Ø: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Ein­satz TPE-soft, blau (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
135 g
Artikel-Nr.:
3201.060
SIMPLEX-Einsatz
  • Ø: 60 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Gewicht: 135 g
  • GTIN: 4030618300953
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3201.060
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.