3203.080 - SIMPLEX-Einsatz
TPE-mid, grau

Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 90 Shore A ein mittelharter Schlageinsatz (vergleichbar mit der Härte des Gummikomposition-Einsatzes Serie 3202). Dieser graue Einsatz hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb. Erhältlich ist er von Größe D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid
  • Grau
  • Mittelhart
  • Abriebfrei
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.

Anwendungsgebiete

Für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Garten-/ Landschaftsbau,Trockenbau, Möbelbau, Fliesen/Platten legen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Dieser Artikel 3203.080 - SIMPLEX-Einsatz TPE-mid, grau / (Ø: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Ein­satz TPE-mid, grau (EH 3203.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
Artikel-Nr.:
3203.080
SIMPLEX-Einsatz
  • Ø: 80 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Gewicht: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • TPE-mid, grau
  • abriebfrei
  • mittelhart
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3203.080
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.