3206.060 - SIMPLEX-Einsatz
Plastik, rot

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Plastik (Serie 3206) ist mit einer Härte von ca. 70 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Einsatz besteht aus Celluloseacetat. Er ist öl- und fettbeständig und erhältlich in den Größen D30mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Plastik
  • Rot
  • Hart
  • Öl- und fettbeständig
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.

Anwendungsgebiete

Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau

Dieser Artikel 3206.060 - SIMPLEX-Einsatz Plastik, rot / (Ø: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Ein­satz Plastik, rot (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
190 g
Artikel-Nr.:
3206.060
SIMPLEX-Einsatz
  • Ø: 60 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Gewicht: 190 g
  • GTIN: 4030618301080
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • Plastik, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3206.060
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.