3804.040 - SIMPLEX-Einsatz
Kupfer

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Kupfer (Serie 3804) ist der härteste Einsatz im Halder-Sortiment. Er ermöglicht sehr hohe Schlagkräfte, jedoch schonender als mit einem Stahlhammer. Er ersetzt einen herkömmlichen Kupfer-Hammer. Erhältlich ist dieser Einsatz in D30mm und D40mm. Kupfer-Schlageinsätze dürfen nur in verstärkte Tempergussgehäuse (schwarz) montiert werden!

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Kupfer.
  • Sehr hart.
  • Für sehr hohe Schlagkräfte.
  • Ersetzt klassische Kupferhämmer.
  • Erhältlich in D30mm und D40mm.
  • Darf nur in verstärktes Tempergussgehäuse (schwarz) montiert werden!

Anwendungsgebiete

Für sehr hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

Dieser Artikel 3804.040 - SIMPLEX-Einsatz Kupfer / (Ø: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Ein­satz Kupfer (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Artikel-Nr.:
3804.040
SIMPLEX-Einsatz
  • Ø: 40 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Gewicht: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • Kupfer mit Kunststoffhülse
  • hart
  • für sehr hohe Schlagkraft
  • inkl. Kunststoffhülse
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3804.040
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.