Der SIMPLEX-Schlageinsatz Kupfer (Serie 3804) ist der härteste Einsatz im Halder-Sortiment. Er ermöglicht sehr hohe Schlagkräfte, jedoch schonender als mit einem Stahlhammer. Er ersetzt einen herkömmlichen Kupfer-Hammer. Erhältlich ist dieser Einsatz in D30mm und D40mm. Kupfer-Schlageinsätze dürfen nur in verstärkte Tempergussgehäuse (schwarz) montiert werden!
Produktmerkmale:
Für sehr hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten
Dieser Artikel 3804.030 - SIMPLEX-Einsatz Kupfer / (Ø: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIMPLEX-Einsatz Kupfer (EH 3804.)
Einsatz
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.