3202.100 - SIMPLEX-Einsatz
Gummikomposition, schwarz

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Gummikomposition (Serie 3202) ist mit einer Härte von ca. 95 Shore A ein mittelharter Schlageinsatz. Dieser schwarze Einsatz ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Erhältlich ist dieser Topseller von D30mm bis D100mm, in D60mm und D80mm auch mit Standfuß (Serie 3202.2).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Gummikomposition
  • Schwarz
  • Mittelhart
  • Dämpfend
  • Geruchsneutral
  • Sehr verschleißarm
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D100mm, in D60mm und D80mm auch mit Standfuß.
  • Halder Topseller

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Dieser Artikel 3202.100 - SIMPLEX-Einsatz Gummikomposition, schwarz / (Ø: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Ein­satz Gummikomposition, schwarz (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
600 g
Artikel-Nr.:
3202.100
SIMPLEX-Einsatz
  • Ø: 100 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 70 mm x 100 mm x 100 mm
  • Gewicht: 600 g
  • GTIN: 4030618310266
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3202.100
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.