BA­SE­P­LEX-Stiel
für BASEPLEX-Schonhämmer

EH 3944.

Die BASEPLEX-Holzstiele der Serie 3944 sind ergonomisch geformt und lackiert. Diese Esche-Stiele sorgen für ein angenehmes Schlagverhalten und stehen als Ersatzstiele für die BASEPLEX-Schonhämmer zur Verfügung. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • BASEPLEX-Holzstiele zum Stieltausch der BASEPLEX-Schonhämmer.
  • Esche.
  • Ergonomisch geformt.
  • Lackiert.
  • Wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
25 mm/30 mm
lges [mm]:
255 mm
gewicht [g]:
750 g
Artikel-Nr.:
3944.025
BASEPLEX-Stiel
  • Ø: 25 mm/30 mm
  • lges : 255 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 255 mm x 32 mm x 32 mm
  • Gewicht: 750 g
  • GTIN: 4030618304265
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
110 g
Artikel-Nr.:
3944.040
BASEPLEX-Stiel
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 290 mm x 29 mm x 29 mm
  • Gewicht: 110 g
  • GTIN: 4030618304289
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
zur Artikelansicht

Werkstoff

  • Holz

Hinweise

Ergonomisch geformt, lackiert

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3944. BASEPLEX-Stiel – für BASEPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Prinzip
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.