BA­SE­P­LEX-Schon­häm­mer
Nylon / Celluloseacetat mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel

EH 3968.

BASEPLEX ist die Preiseinstiegsproduktlinie, die den hohen Qualitätsansprüchen von Halder zweifellos gerecht wird. Die BASEPLEX – Reihe 3968 enthält die Einsatzkombination Celluloseacetat / Nylon.

Der rote Celluloseacetat-Einsatz ist hart sowie öl- und fettbeständig.

Der weiße Nylon-Einsatz ist noch etwas härter als der rote und zudem sehr verschließfest.

Der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss enthält einen Stielschlagschutz und eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die Schlageinsätze.

Der Holzstiel ist ergonomisch geformt und lackiert.

Die Schlageinsätze sowie der Stiel sind austauschbar.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

  • BASEPLEX– Schonhammer in der Einsatzkombination Celluloseacetat (rot, hart, öl- und fettbeständig) / Nylon (weiß, verschleißfest).
  • Preiseinstiegsproduktlinie in bewährter Halder-Qualität.
  • Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze.
  • Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel.
  • Schlageinsätze und Stiel sind austauschbar.
  • Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm

Anwendungsgebiete

für leichte bis mittelschwere Arbeiten, Installationsarbeiten

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Artikel-Nr.:
3968.025
BASEPLEX-Schonhammer
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Gewicht: 215 g
  • GTIN: 4030618304142
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
Artikel-Nr.:
3968.030
BASEPLEX-Schonhammer
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • Gewicht: 360 g
  • GTIN: 4030618304159
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
107 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
510 g
Artikel-Nr.:
3968.040
BASEPLEX-Schonhammer
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 107 mm
  • lhges : 325 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • Gewicht: 510 g
  • GTIN: 4030618304166
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Artikel-Nr.:
3968.050
BASEPLEX-Schonhammer
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 340 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • Gewicht: 940 g
  • GTIN: 4030618304173
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Schlageinsatz 1

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig

Schlageinsatz 2

  • Celluloseacetat, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig

Gehäuse

  • Zink-Druckguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3968. BASEPLEX-Schonhämmer – Nylon / Celluloseacetat mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
BASEPLEX-Schonhammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Prinzip
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.