3906.040 - BASEPLEX-Schonhammer
Celluloseacetat / Celluloseacetat mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel

BASEPLEX ist die Preiseinstiegsproduktlinie, die den hohen Qualitätsansprüchen von Halder zweifellos gerecht wird.

Der BASEPLEX-Schonhammer der Reihe 3906 ist beidseitig mit Einsätzen aus Celluloseacetat bestückt. Dieser rote Schlageinsatz ist hart sowie öl- und fettbeständig.

Der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss enthält einen Stielschlagschutz und eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die Schlageinsätze.

Der Holzstiel ist ergonomisch geformt und lackiert. Die Schlageinsätze sowie der Stiel sind austauschbar.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

  • BASEPLEX-Schonhammer mit beidseitig Celluloseacetat-Einsätzen (rot, hart, öl- und fettbeständig).
  • Preiseinstiegsproduktlinie in bewährter Halder-Qualität.
  • Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze.
  • Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel.
  • Schlageinsätze und Stiel sind austauschbar.
  • Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm.

Anwendungsgebiete

Universell einsetzbar, für normale Beanspruchung

Dieser Artikel 3906.040 - BASEPLEX-Schonhammer Celluloseacetat / Celluloseacetat mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel / (Ø: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe BA­SE­P­LEX-Schon­häm­mer Celluloseacetat / Celluloseacetat mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel (EH 3906.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
103 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
510 g
Artikel-Nr.:
3906.040
BASEPLEX-Schonhammer
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 103 mm
  • lhges : 330 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • Gewicht: 510 g
  • GTIN: 4030618304081
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Einsätze

  • Celluloseacetat, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig

Gehäuse

  • Zink-Druckguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3906.040
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
BASEPLEX-Schonhammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.