3988.025 - BASEPLEX-Einsatz
Nylon, weiß

Der BASEPLEX-Schlageinsatz Nylon (Serie 3988) ist mit einer Härte von ca. 75 Shore D ein sehr harter Einsatz. Dieser weiße Einsatz ist noch etwas härter als der rote und zudem verschleißfest. Er ist öl- und fettbeständig. Erhältlich ist dieser Einsatz in den Größen D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

  • BASEPLEX-Schlageinsatz Nylon.
  • Weiß.
  • Hart.
  • Öl- und fettbeständig.
  • Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm.

Dieser Artikel 3988.025 - BASEPLEX-Einsatz Nylon, weiß / (Ø: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe BA­SE­P­LEX-Ein­satz Nylon, weiß (EH 3988.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
12 g
Artikel-Nr.:
3988.025
BASEPLEX-Einsatz
  • Ø: 25 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Gewicht: 12 g
  • GTIN: 4030618304227
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3988.025
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.