3966.040 - BASEPLEX-Einsatz
Celluloseacetat, rot

Der BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat (Serie 3966) ist mit einer Härte von ca. 68 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Schlageinsatz ist öl- und fettbeständig und erhältlich in den Größen D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

  • BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat
  • Rot
  • Hart
  • Öl- und fettbeständig
  • Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm

Dieser Artikel 3966.040 - BASEPLEX-Einsatz Celluloseacetat, rot / (Ø: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe BA­SE­P­LEX-Ein­satz Celluloseacetat, rot (EH 3966.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
44 g
Artikel-Nr.:
3966.040
BASEPLEX-Einsatz
  • Ø: 40 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Gewicht: 44 g
  • GTIN: 4030618304203
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • Celluloseacetat, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3966.040
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.