Der BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat (Serie 3966) ist mit einer Härte von ca. 68 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Schlageinsatz ist öl- und fettbeständig und erhältlich in den Größen D25mm bis D50mm.
Produktmerkmale:
Dieser Artikel 3966.025 - BASEPLEX-Einsatz Celluloseacetat, rot / (Ø: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe BASEPLEX-Einsatz Celluloseacetat, rot (EH 3966.)
Einsatz
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.