3511.040 - SECURAL-Einsatz

Der Schlageinsatz für den SECURAL-Schonhammer (Serie 3511) ist mit einer Shorehärte von ca. 60 Shore D mittelhart. Aufgrund seiner rechteckigen Form macht er den SECURAL zum wahren Spezialisten für Ecken und Kanten. Diese gelben Einsätze aus Polyurethan sind auswechselbar, zudem widerstandsfähig und wirken dämpfend.

Erhältlich ist dieser Schlageinsatz in zwei Größen: 30 x 40mm sowie 35 x 45mm.

Produktmerkmale:

  • SECURAL-Schlageinsatz aus Polyurethan.
  • Mittelhart.
  • Gelb.
  • Dämpfend.
  • Auswechselbar.
  • Erhältlich in zwei Größen: 30 x 40mm sowie 35 x 45mm.

Dieser Artikel 3511.040 - SECURAL-Einsatz / (Länge x Breite: 30 mm x 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SE­CU­RAL-Ein­satz (EH 3511.)

Länge x Brei­te [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Länge x Brei­te [mm]:
30 mm x 40 mm
gewicht [g]:
35 g
Artikel-Nr.:
3511.040
SECURAL-Einsatz
  • Länge x Breite: 30 mm x 40 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 30 mm x 30 mm
  • Gewicht: 35 g
  • GTIN: 4030618301981
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • Polyurethan, gelb, rechteckig
  • mittelhart
  • geräuscharm
  • dämpfend
  • widerstandsfähig
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3511.040
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SECURAL-Schonhammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.