EH 3511.
Der Schlageinsatz für den SECURAL-Schonhammer (Serie 3511) ist mit einer Shorehärte von ca. 60 Shore D mittelhart. Aufgrund seiner rechteckigen Form macht er den SECURAL zum wahren Spezialisten für Ecken und Kanten. Diese gelben Einsätze aus Polyurethan sind auswechselbar, zudem widerstandsfähig und wirken dämpfend.
Erhältlich ist dieser Schlageinsatz in zwei Größen: 30 x 40mm sowie 35 x 45mm.
Produktmerkmale:
Ihre Auswahl ergab 2 Treffer
Weitere Details
Einsatz
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.